Kleppen met iolink van Rexroth maken end-to-end communicatie mogelijk met sensors en actuatoren

Iolink

Minimale inspanning – Maximale voordelen

Gestandaardiseerde bedrading en een elektronisch naamplaatje vergemakkelijken de inbedrijfstelling en verhogen de beschikbaarheid.

Hydraulische systemen aansluiten via IO-Link

IO-Link maakt end-to-end communicatie met sensoren en actuatoren mogelijk, ongeacht de gebruikte veldbus.

De in hydraulische systemen gebruikte proportionele kleppen passen nu in digitale tweerichtingscommunicatie – intelligent, eenvoudig en kosteneffectief. Dit vereenvoudigt de inbedrijfstelling in hardware en software en maakt een flexibele aanpassing van de hydraulische kleppen voor uiteenlopende productieprocessen mogelijk.

Er wordt nu voldaan aan hogere eisen voor flexibele machines en systemen.

De uitgebreide diagnostische informatie maakt statusgeoriënteerde en voorspellende onderhoudsconcepten mogelijk en vermindert de uitvaltijd en onderhoudstijden aanzienlijk. Dit helpt de beschikbaarheid van machines te vergroten.

IO-Link integreert ook de gebruikte hydraulische kleppen in verbonden structuren op een toekomstbestendige manier – als volwaardige Industry 4.0-componenten.

Voordelen voor de klant

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN IO-LINK? Gestandaardiseerde bedrading en een elektronisch naamplaatje vergemakkelijken de inbedrijfstelling en verhogen de beschikbaarheid

Universeel

Open standaard voor bidirectionele point-to-point verbindingen parallel aan de veldbus

Wilt u...
...de meerpolige bedrading van intelligente kleppen vergemakkelijken?

Ons antwoord hierop is helder:
Met iolink kan alles, van elektromotoren en sensoren tot hydraulische kleppen, eenvoudig en gestandaardiseerd worden verbonden.

Lagere kosten

Eenvoudige aansluiting met standaardkabels en M12-connectoren

Wilt u…
...de meerpolige bedrading van intelligente kleppen vergemakkelijken?
...gestandaardiseerde kabels voor alle sensoren en actuatoren om uw voorraad te verkleinen?
...gemakkelijk en goedkoop kabels leggen en daarbij ruimte besparen?

Ons antwoord hierop is helder:
Met een gestandaardiseerde interface maakt iolink het gebruik van gestandaardiseerde, niet-afgeschermde 3- of 5-aderige kabels met M12-connectoren mogelijk!

Efficiënt engineeringproces

Plug-and-produce, er zijn geen aanvullende engineeringtools nodig.

Wilt u...
...toegang tot klepstatussen en parameters op sensor- en klepniveau zonder dat elk component in een veldbussysteem moet worden geïntegreerd?
...parameters veranderen afhankelijk van uw productieprocessen?
...schade aan machines door verwisselingen bij het vervangen van componenten voorkomen, maar zonder ingewikkeld programmeerwerk aan besturingssystemen?

Ons antwoord hierop is helder:
Iolink is een eenvoudige point-to-point-verbinding tussen de master en het apparaat. Hiervoor is geen IP-adres vereist. Dankzij de specificatie en de IODD-apparaatbeschrijving kunnen de apparaten duidelijk worden geïdentificeerd. De interface is een bidirectionele, digitale interface die foutloze gegevensuitwisseling mogelijk maakt tot aan de laatste meters in het veld.

Hoge systeembeschikbaarheid

Gegevens voor voorspellend onderhoud en snelle vervanging van apparaten

Moet u...
...uw componenten snel lokaliseren om systeemuitval te verminderen?

Ons antwoord hierop is helder:
Tijdens de inbedrijfstelling kan de gebruiker een locatiemarkering opgeven die in de klep wordt opgeslagen. De apparaatgegevens zijn ook beschikbaar in de IODD.

Geschikt voor Industry 4.0

Hydraulische componenten voor de verticale informatiestroom

Wilt u...
...aanvullende informatie over een klep voor voorspellend onderhoud?

Ons antwoord hierop is helder:
Iolink-kleppen registreren de looptijd en temperatuur en produceren een histogram met details van de looptijd/temperatuur met drie vooringestelde drempels. Deze informatie kan zo nodig via de interface worden opgevraagd.

Topologie

Topologie met iolink-kleppen van Rexroth

Video’s

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [Alleen beschikbaar in het Duits]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (deel 2) Azyklischer Datenaustausch [Uitsluitend in het Duits]

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth